ODSL 96B M/D36.S-800-S12
Optische afstandssensor
Serie | 96 |
Type tastsysteem | tegen object |
Speciale uitvoering | kleine lichtvlek (S) |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Pulsduur | 22 µs |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm [800 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Meetbereik | 150 ... 800 mm |
Resolutie | 0,1 ... 0,8 mm |
Nauwkeurigheid | 1,5 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Meetafstand |
Meettijd | 1 ... 5 ms |
Temperatuurdrift | 0,02 %/K |
Referentiëring | Nee |
Zwart-/wit-gedrag | 1 % |
Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Type | RS 485 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED OLED-display |
Type configuratie/parametrering | Software |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |