PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50115207

Verwachte levertijd: 4 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 55
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Teach-ingang
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 3 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 3,5 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Materiaal RVS
Aantal polen 3 -polig
Afmeting (b x h x l) 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA, krasvast gecoat
Nettogewicht 40 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Ex-apparaatcategorie 3
Ex-apparaatgroep II
Ex-Zone 2
22
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf