LS318B/9D

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50116852

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 318B
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Deactiveringsingang
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 10 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 15 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal deactiveringsingangen 2 St.
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 46 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
zwart
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
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf