FT318B.3/2N-M12

Energetische lichttaster

Productnummer: 50122556

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 318B
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,215 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% 0,001 ... 0,19 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,15 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,003 ... 0,125 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,28 m
Grensreikwijdte, grijs 50% 0,001 ... 0,245 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,19 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,001 ... 0,16 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
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
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
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
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 46 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
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
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf