ET5.3/4P

Energetische lichttaster

Productnummer: 50122579

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
ET5B/4
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50147993
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,7 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50147993

Direct beschikbaar

ET23/4
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50138447
  • Serie: 23
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,56 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50138447

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,7 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% 0,001 ... 0,59 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,39 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,28 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 1 m
Grensreikwijdte, grijs 50% 0,001 ... 0,85 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,55 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,002 ... 0,4 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf