FT28.3/4P-200-M12

Energetische lichttaster

Productnummer: 50122591

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 28
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,21 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% 0,002 ... 0,185 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,145 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,125 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, grijs 50% 0,002 ... 0,225 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,175 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,15 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
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
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Schroefdraadmaat M18
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 40 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
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
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821