SLE46CI-40.K4/4P

Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 50126331

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Functies Diagnose-uitgang
Uitlijnweergave
Type 4, IEC/EN 61496, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
MTTFd 900 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849:2008, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, incl. restdrempel
Restdrempel 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelspanning high, min. 22 V
Schakelspanning low, max. 2 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Functie Diagnose-uitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Functie Schakeluitgang
Schakelfrequentie 250 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,21 mm²
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-PBT
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 100 g
Kleur behuizing Geel
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III,Nominale spanning 50 V
IP 69K
Goedkeuringen c TÜV NRTL US
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf