GF-LB-SS-405-IQ
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Serie | GF |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
Speciale uitvoering | hittebestendig |
Openingshoek | 65 ° |
Lichtstraaluitgang | aan kopzijde |
Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels |
Materiaal vezelkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
Rækkevidde med LV463 | 0 ... 400 mm |
Bereik met LV463 + GF-L1 | 0 ... 1.200 mm |
Bereik met LV463 + GF-U1 | 0 ... 800 mm |
Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 680 mm |
Bereik met LV463.XV + GF-L1 | 0 ... 2.040 mm |
Bereik met LV463.XV + GF-U1 | 0 ... 1.360 mm |
Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
Bereik met LV463.XR + GF-L1 | 0 ... 3.000 mm |
Bereik met LV463.XR + GF-U1 | 0 ... 2.000 mm |
Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
Bereik met LV463I.XR + GF-L1 | 0 ... 6.000 mm |
Bereik met LV463I.XR + GF-U1 | 0 ... 4.000 mm |
Bouwvorm | cilindrisch |
Buitendiameter | 5,5 mm |
Nettogewicht | 39 g |
Materiaal kop | RVS |
Type | Glasvezelkabel (GF) |
Vezellengte | 500 mm |
Materiaal vezelmantel | RVS |
Bevestiging van de tastkop | Ø 4 mm |
kleinste buigradius (statisch) | R40 |
kleinste buigradius (bewegend) | R40 |
Hulslengte bij lichtuittrede | 10 mm |
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
Legging | standaard |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 300 °C |
Douanetariefnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |