ODS10L1.8/LAK

Optische afstandssensor

Productnummer: 50129531

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Applicatie Botsbeveiliging voor transportvoertuigen
Vulhoogtecontrole
Type tastsysteem tegen object
Speciale uitvoering Activeringsingang
Deactiveringsingang
Teach-ingang
MTTF 29 Jaren
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 658 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Meetbereik 50 ... 3.500 mm, Bij 6 ... 90% remissie
Meetbereik (90 % remissie) 50 ... 8.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid 15 mm
Meettijd, meetmodus "Hoge nauwkeurigheid": aanspreektijd = 1000 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Individueel: aanspreektijd = 3,4 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Individuele meetmodi, zie schema
Nauwkeurigheid: aanspreektijd = 200 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Outlier onderdrukking: aanspreektijd= 17 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 17 ... < 1020 ms
Snel: aanspreektijd = 15 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Standaard: aanspreektijd = 50 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 4 mm
Temperatuurdrift 2 mm/K
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 10 mm
Standaardmeetobject 50 x 50 mm²
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Functie Activeringsingang
Deactiveringsingang
Teach-ingang
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Functie Onafhankelijk van elkaar instelbare schakeluitgangen
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
Specificatie V1.1
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 5 -draads
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 133 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
OLED-display
Aantal LED's 5 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - All versions - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf