PRK49C.1/4P-TB

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50134447

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsreikwijdte 0,1 ... 24 m, met reflector TK(S) 100x100
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,1 ... 30 m, met reflector TK(S) 100x100
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 630 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 130 mm [6.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
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
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Teach-knop
Functie van bedieningselement Activering van tijdmodule voor afvalvertraging
Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf