HTU318-1600.3/4PK-M12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50136088

Direct beschikbaar

Serie 318
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Multiplexbedrijf
Synchroonbedrijf
Bedrijfsreikwijdte 0,15 ... 1,6 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 230 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 8 °
Resolutie < 2 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 5 %
Referentiegrootheid temperatuurdrift Eindwaarde
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 7 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Schakelhysterese 1 %
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 1 St.
Spanningstype, ingangen DC
Functie Vermijden van onderlinge beïnvloeding
Schakelfrequentie 2 Hz
Aanspreektijd 250 ms
Gereedheidsvertraging 500 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 91,6 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polybutyleen (PBT)
Materiaal actief vlak Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 70 g
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Functie van bedieningselement Breekcontact / Maakcontactomschakeling
Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek
Resetten naar fabrieksinstellingen
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf