ET5I.3/4P-M8
Energetische lichttaster
Serie | 5 |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 0,7 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% | 0,001 ... 0,59 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,003 ... 0,39 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,28 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 1 m |
Grensreikwijdte, grijs 50% | 0,001 ... 0,85 m |
Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,003 ... 0,55 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,4 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 20 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |