KD S-M30-16A-V1-150
Aansluitkabel
Applicatie | Chemicaliënbestendig |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M30 |
Type | female |
Aantal polen | 16 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 16 St. |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Kabellengte | 15.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aderisolatie | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Nettogewicht | 1.428 g |
Buigradius vast verlegd, min. | Min. 6 x kabeldiameter |
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | 0 ... 80 °C |
Goedkeuringen | RoHS |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |