PRKL 53/6.22,5000
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 53 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Speciale uitvoering | Autocollimatie HYGIËNE-design Teach-ingang |
Bedrijfsbereik | 0 ... 2 m, gewaarborgde reikwijdte |
Bereiklimiet | 0 ... 3 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 620 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Laser gemiddelde levensduur | 50.000 h |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 3 mm |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 15 mA |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 18 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Functie | Gevoeligheidsinstelling |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 2.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,25 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | AISI 316L |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Behuizingpassing |
Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |