AMS 307i 40
Optische afstandssensor
| Serie | AMS 300i |
| Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Positionering van duwskids en transferkarren Positionering van galvanische installaties Positionering van magazijnkranen |
| Bestelomschrijving | Reflectiefolie moet separaat worden besteld |
| MTTF | 31 Jaren |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gemoduleerd |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 40 mm [40.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Meetwaardeberekeningstijd | 8 ms |
| Meetbereik | 200 ... 40.000 mm |
| Resolutie | 0,001 ... 10 mm |
| Nauwkeurigheid | 2 mm |
| Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 0,9 mm |
| Meetwaarde-uitvoer | 1,7 ms |
| Temperatuurdrift | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
| Bluscircuit | Geen gegevens |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Type | SSI |
| Taktfrequentie | 50 ... 800 kHz |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | PWR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | SSI |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Functie | Service-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zink- en aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 2.450 g |
| Kleur behuizing | Rood grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LCD-display LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -5 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |