ODS110L1.3/LVT-M12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50138065

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 110
Applicatie Botsbeveiliging voor transportvoertuigen
Lengtemeting van voorgesneden materiaal
Vulhoogtecontrole
Type tastsysteem tegen object
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie ovaal
Meetbereik 300 ... 3.000 mm, Fabrieksinstelling van analoge uitgang
Meetbereik (6 ... 90% remissie) 100 ... 3.000 mm
Meetbereik (90 % remissie) 100 ... 5.000 mm
Resolutie 1,0 ... 5,0 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) , zie schema
Temperatuurdrift 2 mm/K
Standaardmeetobject 50 x 50 mm²
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Lineariteitsfout 30 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal teach-ingangen 1 St.
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Opmerking IO-Link Twee schakeluitgangen via IO-Link procesgegevens (SSC 1 & SSC 2)
Type Spanning
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Aanspreektijd 20 ms, Objectnadering axiaal / 4 ms, objectintrede lateraal
Type IO-Link
Specificatie V1.1
Procesgegevens, lengte 24 bit
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 42 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C, UL: max. + 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beveiliging tegen extern licht, max. 5.000 lx
Beschermingsgraad IP 67
IP 69KIII
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC/EN 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf