ODS110L1.3/LTX-M12
Optische afstandssensor
Serie | 110 |
Applicatie | Botsbeveiliging voor transportvoertuigen Lengtemeting van voorgesneden materiaal Vulhoogtecontrole |
Type tastsysteem | tegen object |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | ovaal |
Meetbereik (6 ... 90% remissie) | 60 ... 3.000 mm |
Meetbereik (90 % remissie) | 60 ... 5.000 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Reproduceerbaarheid (1 sigma) | , zie schema |
Temperatuurdrift | 2 mm/K |
Standaardmeetobject | 50 x 50 mm² |
Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
Lineariteitsfout | 30 mm |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Opmerking IO-Link | Twee schakeluitgangen via IO-Link procesgegevens (SSC 1 & SSC 2) |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Aanspreektijd | 20 ms, Objectnadering axiaal / 4 ms, objectintrede lateraal |
Type | IO-Link |
Specificatie | V1.1 |
Procesgegevens, lengte | 24 bit |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 42 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C, UL: max. + 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Beveiliging tegen extern licht, max. | 5.000 lx |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC/EN 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |