KRTM 3B/6.2121

Contrastsensor

Productnummer: 50138339

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KRT3CM.Q3S2/6T-M8
Contrastsensor
Artikelnummer: 50148495
  • Serie: 3C
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 14,5 mm mm
  • Lichtbron: LED, RGB
  • Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
Artikelnummer: 50148495

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 3B
Speciale uitvoering Teach-ingang
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 14,5 mm ± 2 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, RGB
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtvlekpositie in dwarsrichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Focus vast
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal teach-ingangen 1 St.
Teach-proces statisch 2-punts
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Aantal aders 4 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 10 g
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf