BCL 208i SM 110
Stationaire barcodelezer
Serie | BCL 200i |
Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scansnelheid, typisch | 1.000 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 64 St. |
Leesafstand | 40 ... 255 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulegrootte | 0,2 ... 0,5 mm |
Leestechniek | Lijnscanner met afbuigspiegel |
Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + afbuigspiegel |
Lichtstraaluitgang | Aan de zijkant met afbuigspiegel |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 4 W |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Ingangsstroom, max. | 8 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 60 mA |
Type | Ethernet |
Architectuur | Client Server |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Functie | Proces |
Switch-functionaliteit | Geen |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 900 mm |
Aantal aders | 5 -draads |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 700 mm |
Aantal aders | 4 -draads |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 93 mm x 38 mm x 83 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 400 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |