PRK5B/4X-800-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 5B |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Bedrijfsbereik | 0,02 ... 5 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100 |
Bereiklimiet | 0,02 ... 6,5 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Bereiklimiet | (typisch bereik) |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 645 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend (donkerschakelend door ompoling van UB) |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 800 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 40 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Type bevestiging | Twee M3-schroefdraadhulzen via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |