PRK53C.TT3/LG-M8

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50148161

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 53C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Herkenning van transparante folie
Speciale uitvoering Autocollimatie
HYGIËNE-design
Trackingfunctie
Bedrijfsbereik 0 ... 3 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet 0 ... 3,6 m, met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 645 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Aanspreektijd 0,33 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aanspreekdender 110 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.1
Device ID 6025
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Materiaal behuizing RVS
Materiaal bedieningselement Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht
Behuizingsruwheid Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing
Behuizing RVS AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 48 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Behuizingpassing
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - Clean Proof + - pdf
Certificaat - Diversey - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf