KRT3CL1.3S2/4T-M8

Contrastsensor

Productnummer: 50148502

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Speciale uitvoering Teach-ingang
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 60 mm ± 20 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Max. laservermogen 0,0027 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 5 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 0,5 mm x 1 mm [60 mm]
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie ovaal
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Focus vast
Herhalingsnauwkeurigheid 0,05 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V of ongeschakeld
Vertraging 10 ms
Ingangsweerstand 15.000 Ω
Functie Pulsverlenging instellen
Teach-In
Toetsenbordvergrendeling
Schakeltoestand actief high
Teach-proces statisch 2-punts
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 4.000 Hz
Aanspreektijd 0,125 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aanspreekdender 35 µs
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Pulsverlenging instellen
Schakeldrempelaanpassing
Teach-In
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69KIII
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf