BL LSE 25CI 2mm
Diafragma
Geschikt voor | Zender-ontvanger systemen LS25CI.XR1 / LS25CI.XXR / LE25CI.XR1 |
Afmeting (b x h x l) | 17 mm x 39,5 mm |
Nettogewicht | 43 g |
Type bevestiging | schroefbaar |
Gatdiameter | 2 mm |
Douanetariefnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279204 |
ECLASS 8.0 | 27279204 |
ECLASS 9.0 | 27273602 |
ECLASS 10.0 | 27273602 |
ECLASS 11.0 | 27273602 |
ECLASS 12.0 | 27273602 |
ECLASS 13.0 | 27273602 |
ECLASS 14.0 | 27273602 |
ECLASS 15.0 | 27273602 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |