AC-ABF11-W

Bevestigingseenheid

Productnummer: 50149428

Direct beschikbaar

Contactuitrusting NO(1)
Schakelstroom door taster 1 ... 1.000 mA
Stroombelasting, max. 10 A
Stroomopname, max. 5 ... 20 mA, LED
Nominale isolatiespanning 500 V AC/DC
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 250 g
Kleur behuizing grijs
zwart
Materiaal klemplaat RVS
Type weergave LED
Lamp brandt permanent
Bedieningselementen 1 commandogever (drukknop wit)
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IIIIP 67IP 69K
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf