AC-AN-S

Bedieningselement

Productnummer: 63000700

Direct beschikbaar

Afmeting (b x h x l) 28 mm x 9 mm x 39,8 mm
Nettogewicht 10 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Bouwvorm bedieningselement even
Toepassingsgebied bedieningselement Normal Duty
Montageboringen 90° t.o.v. sleutelrichting
Materiaal RVS
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD-model - AC-AN-S - zip
EPLAN-macro - edz