MC336-S1R5-A

Sensor magneetgecodeerd

Productnummer: 63001054

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie MC336
Functies Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1
Veiligheidssysteem in combinatie met een analyse-eenheid evenals het veiligheidsschakelapparaat MSI-MC310 of de Safety Controller MSI 400.
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie max. 4, afhankelijk van beoordeling, 1 sensor aangesloten, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 Aantal cycli
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging,door bijv. MSI-MC310, MSI 400
Stroombegrenzing
Contactuitrusting 1NC + 1NO
Contacttype Reed-contacten (magnetisch gevoelig)
Eisen aan de voedingsspanning bij gebruik volgens cULus (UL 508) Class 2 circuits
Schakelspanning, max. 27 V AC/DC
Schakelstroom, max. 500 mA
Aanspreektijd 3 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Kabel met adereindhulzen
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,35 mm²
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 26,2 mm x 13 mm x 36 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht 269 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Inbouwpositie willekeurig bij overeenkomende behuizingmarkeringen
Schakelaartype Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting, contactloos bediend, EN ISO 14119
Naderingsbedieningsrichting 3-dimensionaal
Mechanische levensduur 10.000.000 Bedieningscycli
Bedieningselement, extern magneetgecodeerd
Uitschakelpunt (OFF), min. 8 mm
Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min. 11 mm
Beveiligde inschakelafstand (Sao), max. 3 mm
Schakeltolerantie (zonder ferromagnetische materialen in de directe omgeving) -1 ... 1 mm
Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min. 50 mm
Naderingssnelheid, min. 0,05 m/s
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen TÜV Süd (met een geschikt veiligheidsschakelapparaat)
c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60947-5-3
Testprocedure schokken volgens norm EN 60947-5-3
Douanetariefnummer 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
3D-CAD-model - MC336-S1R5-A - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf