Sensoren voor afstandsmeting met hoge nauwkeurigheid
Deze optische afstandssensoren zetten maatstaven voor een voordelige oplossing met precisie, bedieningscomfort en een snelle ingebruikname. De hoge resolutie en nauwkeurigheid worden hierbij met de triangulatiemeting in zones dichtbij bereikt, hier wordt de afstand via de hoek gemeten. Door de hoge resolutie zijn deze sensoren zeer geschikt voor objectmeting of kwaliteitscontrole. Ook onder moeilijke omstandigheden, zoals bij glanzende objecten, maken de sensoren een nauwkeurige meting mogelijk, deels met display. Bij digitale interfaces tonen de afstandssensoren hun potentieel bij de nauwkeurigheid.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 20 producten gevonden
ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50136154
- Meetbereik, max.: 150 ... 2.000 mm
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Kabel
ODSL 96B M/C6.C1S-1500-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50123687
- Meetbereik, max.: 150 ... 1.500 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/D36.S-800-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50112065
- Meetbereik, max.: 150 ... 800 mm
- Interface: RS 485
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/L-2000-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50111164
- Meetbereik, max.: 150 ... 2.000 mm
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS 96B M/V6-1400-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50110231
- Meetbereik, max.: 120 ... 1.400 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106737
- Meetbereik, max.: 150 ... 1.200 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/C6.XL-1200-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106736
- Meetbereik, max.: 150 ... 1.200 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/C6-2000 Ex d
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106735
- Meetbereik, max.: 150 ... 2.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Aansluiting: Kabel
ODSLR 96B M/V6-2000-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106733
- Meetbereik, max.: 60 ... 2.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSLR 96B M/C6-2000-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106732
- Meetbereik, max.: 60 ... 2.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/V6.S-800-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106729
- Meetbereik, max.: 150 ... 800 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODSL 96B M/C6.S-800-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50106728
- Meetbereik, max.: 150 ... 800 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 14-07-2025