Sensoren voor afstandsmeting met hoge nauwkeurigheid
Deze optische afstandssensoren zetten maatstaven voor een voordelige oplossing met precisie, bedieningscomfort en een snelle ingebruikname. De hoge resolutie en nauwkeurigheid worden hierbij met de triangulatiemeting in zones dichtbij bereikt, hier wordt de afstand via de hoek gemeten. Door de hoge resolutie zijn deze sensoren zeer geschikt voor objectmeting of kwaliteitscontrole. Ook onder moeilijke omstandigheden, zoals bij glanzende objecten, maken de sensoren een nauwkeurige meting mogelijk, deels met display. Bij digitale interfaces tonen de afstandssensoren hun potentieel bij de nauwkeurigheid.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 26 producten gevonden
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50151569
- Meetbereik, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50151568
- Meetbereik, max.: 50 ... 1.050 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50147809
- Meetbereik, max.: 50 ... 650 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50147694
- Meetbereik, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50146971
- Meetbereik, max.: 50 ... 1.050 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50146442
- Meetbereik, max.: 50 ... 100 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50142241
- Meetbereik, max.: 50 ... 450 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50141870
- Meetbereik, max.: 50 ... 450 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50141322
- Meetbereik, max.: 50 ... 450 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelli...
- Interface: IO-Link
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138330
- Meetbereik, max.: 50 ... 650 mm
- Interface: RS 485
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138329
- Meetbereik, max.: 50 ... 450 mm
- Interface: RS 485
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138328
- Meetbereik, max.: 50 ... 100 mm
- Interface: RS 485
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 10-07-2025