Sensoren voor afstandsmeting met hoge reikwijdte
Deze sensoren worden gebruikt voor afstandsmeting met hoge reikwijdten tot 65 m, waarbij dit via een looptijd-, resp. fasenmeetproces wordt gerealiseerd. Beide principes zorgen voor een constante resolutie, een zeer kleine zwart-wit-fout en een hoge herhalingsnauwkeurigheid en zijn daarom geschikt voor positioneringstaken. Veilig detecteren van donkere, glanzende en gekleurde objecten is mogelijk. Status-LED-indicatie boven en voor, maken het herkennen van de schakeltoestand ook van veraf mogelijk. Varianten (ODS10) met instelmogelijkheden via IO-Link en Sensor Studio.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
ODS110L1.3/LTX-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138066
- Applicatie: Lengtemeting van voorgesneden materiaal, Botsbevei...
- Materiaal optiekafdekking: Kunststof / PMMA
ODS110L1.3/LVT-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138065
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Applicatie: Lengtemeting van voorgesneden materiaal, Botsbevei...
- Materiaal optiekafdekking: Kunststof / PMMA
ODS110L1.3/LCT-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50138063
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Applicatie: Botsbeveiliging voor transportvoertuigen, Lengteme...
- Materiaal optiekafdekking: Kunststof
Artikelgegevens van: 10-07-2025