Standaard varianten (LED en laser)
Betrouwbare detectie, ook bij spiegelende objecten, reikwijdten tot 24 m, zeer nauwkeurige positionering door een extreem kleine laserspot.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 33 producten gevonden
PRK5.M3/4P-200-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150101
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8
PRK5.M3/4P-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50146151
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
SET PRK5R34P200M12DTKS30x50
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50145879
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
PRK5/4X-2000-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50145002
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8
SET PRK5/4P-200-M12+BTU200MVKT
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50143912
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
PRK5/P-200-M8.3
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50141506
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8
Set PRK5.R3/2N DTKS 30x50
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50138508
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel
Set PRK5.R3/4P DTKS 30x50
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50138507
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel
Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50138506
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Ronde stekker, M8
Set PRK5.R3/4P-M8 DTKS 30x50
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50138505
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: lichtschakelend, donkerschakelend
- Aansluiting: Ronde stekker, M8
PRK5/N
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50135436
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
- Schakelprincipe: donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel
PRK5/P
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50135306
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Schakelprincipe: donkerschakelend
- Aansluiting: Kabel
Artikelgegevens van: 10-07-2025