IS200_1400x400

Uzun çalışma mesafesine sahip endüktif sensörler

40 milimetreye kadar anahtarlama mesafeleri için

Endüktif sensörler metallerin temassız şekilde algılanması için tüm endüstrilerde kullanılmaktadır. Hareketli makine bileşenlerinin konum algılaması mekaniğin kontrolü açısından önemlidir. Çelik, alüminyum, bakır alaşımları veya paslanmaz çelikten yapılmış aletlerin, girdi malzemelerinin veya son ürünlerin algılanması gerektiğinde bile endüktif sensörler ilk tercihtir.

Yakınlık sensörleri olarak da adlandırılan endüktif sensörler, metalik nesneleri kısa mesafelerde güvenilir bir şekilde algılamalarıyla bilinirler. Daha uzun anahtarlama mesafelerine sahip modeller, standart endüktif sensörlere kıyasla üç kata kadar daha uzun çalışma mesafeleri sağlarlar. Bu nedenle sensörler, küçük montaj alanları ve/veya büyük mesafeler veya toleranslar içeren uygulamalar; (örneğin yanlış hizalama, mekanik boşluk veya titreşimler) için de uygundur. 

IS 200MM.2 olarak adlandırılan sağlam sensörler nikel kaplamalı pirinçten üretilmiştir ve silindirik M12, M18 ve M30 gövdelerde mevcuttur. Yüksek mekanik stres altında bile kullanılabilirler ve iyi bir fiyat-performans oranıyla son derece hassas ölçümler ve tekrarlanabilirlik sağlarlar. Anahtarlama mesafesi 40 milimetreye kadar ulaşan sensörler, ilgili uygulamaya bağlı olarak yarı gömme veya gömme olmayan şekilde monte edilebilir. Sensörler mevcut endüktif ürün portföyünü genişletiyor.

Doğrudan makale ürün seçimine git

Size sunduğu avantajlar

  • Metalik nesnelerin uygun maliyet etkin tespiti
  • Yüksek anahtarlama mesafesi, daha büyük toleranslara sahip makine konseptlerine olanak tanır
  • Sensörlerin nesneden daha uzak mesafelere yerleştirilmesi çarpışmaları azaltır
  • Daha düşük depolama maliyetleri: Sensör modelleri farklı aralıklar için kullanılabilir
  • Sağlam tasarım: Kirli veya titreşimli zorlu ortamlarda kullanın
  • Farklı uygulamalar için montaj seçenekleri: yarı gömülü ve gömülü olmayan
  • 70°C'ye kadar sıcaklık aralığı

Öne çıkanlar

 Induktive Sensoren für die berührungslose Erkennung metallischer Objekte für präzise Positionierung und Prozessüberwachung in der Automation.

Güvenilir prosesler için uzun anahtarlama mesafesi

Uzun anahtarlama mesafesine sahip endüktif sensörler, algılama nesnesinden daha uzağa monte edilebilir. Bu, hareketli veya yanlış yerleştirilmiş metalik nesnelerin yer aldığı uygulamalarda sensörlerin uygulanmasını basitleştirir ve çalışma sırasında çarpışma riskini azaltır.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Standardizasyon sayesinde daha düşük depolama maliyetleri

Yeni IS 200 serisi sensörlerin uzun anahtarlama mesafesi, tek bir sensör modelinin çeşitli çalışma mesafeleri için kullanılabilmesini sağlar. Tasarımların standart hale getirilmesi stok maliyetlerini azaltabilir.

Uygulama

IS_230mm_S12_Kran

Portal vinçte önden algılama

Gereklilik:
Mallar, endüstriyel vinç sistemi kullanılarak geçici olarak depolanır veya saklanır. Vinç veya troleyin arabanın son konumunu belirlemek ve tam konumlandırmayı sağlamak için sensör kullanılır.
Çözüm:
IS 200 serisi endüktif sensörler vincin son konumunu güvenilir bir şekilde algılar. Silindirik sensör IS 230MM.2/4NO-22E-S12 yarı gömme olarak monte edilebilir ve 22 milimetreye kadar çalışma mesafelerine ulaşır.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Skid konveyör sistemi pozisyon kontrolü

Gereklilik:
Otomotiv sektöründe, sonraki iş adımlarının koordineli ve senkronize olabilmesi için kızaklı konveyör sisteminin konumunun net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Çözüm:
Silindirik tasarımlı endüktif sensörler, bu görev için uygundur. Sağlam ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 sensörleri, 20 milimetreye kadar uzun anahtarlama mesafeleriyle öne çıkıyor.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Ürün taşıyıcılarının obje algılaması

Gereklilik:
Paketleme süreçlerinde birincil ambalajların istiflenmesi ve tedarik edilmesi çoğunlukla magazinlerde gerçekleşir. Çarpışmaları önlemek ve beslemeyi kontrol etmek için bu magazinlerin veya besleme parmaklarının konumunun algılanması gerekir. Taşıyıcılar hatalı hizalanmış olsa bile algılamanın güvenilir olması gerekir.
Çözüm:
Endüktif sensörler, magazinlerin metal yapılarını güvenilir ve kesin şekilde algılar. 212 serisi sensörler, (örn. ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) küçük yapıları nedeniyle bu uygulama için oldukça uygundur.

Teknik özellikler

Parametre
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Çalışma mesafesi0-6 mm (yarı gömülü)
0-10 mm (gömülü olmayan)
0-12 mm (yarı gömülü)
0-20 mm (gömülü olmayan)
22 mm (yarı gömülü)
40 mm (gömülü olmayan)
Tepki verme süresi≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
Tekrar edilebilirlik≤ 10%≤ 10%≤ 10%
Histerez1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Anahtarlama frekansı≤1300 Hz (yarı gömülü)
≤2000 Hz (gömülü)
≤600 Hz (yarı gömülü)
≤700 Hz (gömülü olmayan)
≤100 Hz (yarı gömülü)
≤100 Hz (gömülü olmayan)
Bağlantı türüM12 4 -pinliM12 4 -pinliM12 4 -pinli
Gövde ölçüleriM12 x 51 mm
(yarı gömülü)
M12 x 54 mm (gömülü olmayan)
M18 x 55 mm
(yarı gömülü)
M18 x 64 mm (gömülü olmayan)
M30 x 75 mm
(yarı gömülü)
M30 x 87 mm (gömülü olmayan)
Sıcaklık aralığı-25°C … +70°C-25°C … +70°C-25°C … +70°C
Koruma sınıfıIP 67IP 67IP 67