IO-Link_1400x400

IO-Link standardı v1.1.4 destekli yeni endüktif sensörler

IO-Link arayüzü ile sensörler otomasyon sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Yeni IO-Link arayüzüne sahip endüktif yakınlık anahtarları, kullanım, parametreleme ve izleme (durum izleme) açısından son derece kullanıcı dostudur. Hem standart I/O modunda (SIO) hem de IO-Link modunda çalıştırılabilen bu cihazlar, maksimum esneklik sunar.

SIO modu standart moddur. IO-Link master cihazına bağlantı sağlandığında, IO-Link modu otomatik olarak etkinleşir ve sensör master üzerinden kontrol edilip yapılandırılabilir. Bu yapılandırma ayarları sensör kapatıldıktan sonra bile korunur.

Doğrudan makale seçimine git

Parametreleme ve konfigürasyon seçenekleri

  • Anahtarlama mesafesinin ve histerezisin ayarlanması
  • Özel uygulamalar için zamanlayıcı işlevleri.
  • Sıcaklık alarmları ve frekans izleme gibi gelişmiş fonksiyonlar.

Size sunduğu avantajlar

SIO modu varsayılan moddur, ancak IO-Link master cihazına bağlandığında IO-Link modu otomatik olarak devreye girer, böylece sensör master aracılığıyla çalıştırılabilir ve yapılandırılabilir. Bu yapılandırma ayarları sensörün fişi çekildikten sonra bile korunur.

  • Makine duruş sürelerinin önlenmesi: Sensörlerin sürekli durum takibi, hataları üretim sürecini aksatmadan önce tespit eder.
  • Hızlı reaktif bakım: Makine hatalarının anında tespit edilmesi, sensörlerin değiştirilmesini önemli ölçüde hızlandırır.
  • Kestirimci bakım: Sensörlerin önlem amacıyla değiştirilmesi gibi önleyici bakım tedbirlerini planlamak için çalışma süresi ve sıcaklık aralıklarının izlenmesi.
  • Sensör ayarlarının uzaktan ayarlanması: Üretim koşullarındaki veya format değişikliklerindeki farklılıklara göre anahtarlama mesafeleri ve histerezisin ayarlanması. Maksimum uygulama esnekliği için anahtarlama çıkışları tamamen yapılandırılabilir (push-pull, PNP/NPN, NO/NC)

Öne çıkanlar

Makine veya sistemin izlenmesi

Otomatik üretim veya lojistik sisteminin durumu IO-Link sayesinde mükemmel bir şekilde izlenebilir ve kontrol edilebilir. Hatalar hızlı bir şekilde tespit edilip düzeltilebilir, hatta kestirimci bakım sayesinde önlenebilir. 

Sensörlerin değişen üretim koşullarına göre ayarlanması

Sensörler, değişen bir ürün veya değişen çevre koşulları durumunda "uzaktan" parametrelendirilebilir. Böylece herhangi bir fiziksel dönüşüm gerektirmeden yeni duruma adapte edilebilirler. 

Standardizasyon sayesinde daha düşük depolama maliyetleri

Anahtarlama davranışını ve anahtarlama çıkışını yeniden programlama imkanı, stoktaki sensör çeşitliliğinin önemli ölçüde azaltılabileceği anlamına gelir. Bu, maliyet tasarrufu sağlar ve bakımı kolaylaştırır.

Uygulama

Nockenwelle_700x500px

Bir tahrik milinde hız ölçümü

Gereklilik:
Bir paketleme makinesinde hız, makinenin belirli bir hızda hareket etmesi için bir şanzıman tarafından kontrol edilir. Hız, algılama frekansı belirlenerek hesaplanır. 
Çözüm:
IO-Link arayüzlü endüktif sensörler, algılama frekansı doğrudan çıkacak şekilde parametrelendirilebilir. Kontrol artık binlerce anahtarlama sinyalini işlemek zorunda değildir ve frekansı doğrudan düzenleyebilir.
Inductive-Sensors-Presence-Control_700x500px_(1)

Yarı mamul metal ürünlerin üretimdeki konumunun izlenmesi

Gereklilik:
Metal işleme sektöründe, yarı mamul ürünün pozisyonu, sorunsuz bir üretim süreci için kritik öneme sahiptir. Malzemenin pozisyonundaki veya titreşimindeki sapmalar, makinenin durdurulması gerekmeden önce erken bir aşamada tespit edilmelidir.
Çözüm:
IO-Link destekli endüktif sensörler, parametrelendirmeyi ayarlayarak metalik yarı mamulün hedef durumunu (pozisyon, titreşim) izlemeyi mümkün kılar. Arayüz, olağandışı hareketleri hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılabilir.
Stack_Height_Control_700x500px

Malzeme taşıyıcılarının varlığını kontrol ederken anahtarlama mesafesinin ve histerezisin ayarlanması

Gereklilik:
Paketleme süreçlerinde birincil ambalajların istiflenmesi ve tedarik edilmesi çoğunlukla magazinlerde gerçekleşir. Çarpışmaları engellemek ve besleme işlemini kontrol altında tutmak için bu magazinlerin pozisyonu algılanmalıdır. Taşıyıcı tipi değişse veya sistem titreşse bile algılama güvenilir olmalıdır. 
Çözüm:
Endüktif sensörler, magazinlerin metal yapılarını güvenilir ve kesin şekilde algılar. Örneğin yeni bir magazin tipi tanıtılırsa, anahtarlama mesafesi IO-Link kullanılarak uzaktan ayarlanabilir. Şoklar veya titreşimler arızalara yol açsa bile, histerezis ayarının değiştirilmesi gibi önlemler yardımcı olabilir.

IO-Link arayüzüne sahip endüktif sensörler, 3 farklı tasarım seçeneğinde mevcuttur:

  • Paslanmaz çelik M8 sensör, gömme montaja uygun olarak tasarlanmış ve M8.3 konnektör ile entegre edilmiştir.
  • Nikel kaplı pirinçten üretilmiş M12 sensör, gömme montaja uygun olarak tasarlanmış ve M12 konnektör ile entegre edilmiştir.
  • Nikel kaplı pirinçten üretilmiş M18 sensör, gömme montaja uygun olarak tasarlanmış ve M12 konnektör ile entegre edilmiştir.

Teknik özellikler

Parametre
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Çalışma mesafesi0 – 2 mm0 – 4 mm 0 – 8 mm
Tepki verme süresi≤ 50 ms≤ 50 ms≤ 50 ms
Tekrar edilebilirlik≤ %5≤ %5≤ %5
Histerez1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Anahtarlama frekansı≤2000 Hz≤2000 Hz≤1300 Hz
Bağlantı türüM8 3 -pinliM12 4 -pinliM12 4 -pinli
Gövde ölçüleriM8 x 40 mmM12 x 50 mmM18 x 54 mm
Sıcaklık aralığı- 25°C … + 80°C- 40°C … + 70°C- 40°C … + 70°C
Koruma sınıfıIP 67IP 67IP 67