LE412BL2.1/NX-M12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
| Serie | 412B |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Empfänger |
| Betriebsreichweite | siehe Sender |
| Max. Laserleistung | 0,001 W |
| Pulsdauer | 4,6 µs |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 36 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 10 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 5.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,1 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 20 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 60 mm |
| Gewindegröße | M12 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Gehäuse Edelstahl | V2A |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 32 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |