Industrieroboter und stationäre Robotik für industrielle Anwendungen
Die Fabrik der Zukunft zeichnet sich durch flexible Produktionszellen aus, häufig ausgestattet mit stationären Robotern – von einzelnen Fertigungszellen bis hin zum vernetzten Produktionssystem einer Smart Factory. Automatisierte, verkettete Prozesse verbessern dabei Produktivität, Materialeinsatz und Produktqualität.
Roboter übernehmen präzise, wiederkehrende und teils sicherheitskritische Aufgaben zuverlässig und kontinuierlich – durch kollaborative Robotersysteme (Cobots) entstehen zudem neue Möglichkeiten der direkten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Die Sensorlösungen von Leuze unterstützen dabei zwei zentrale Bereiche: die Arbeitssicherheit in und um Roboterzellen sowie die zuverlässige Erkennung und Positionierung von Werkstücken und Komponenten.
Sensor-Applikationen bei Industrierobotern
Aus Sicht der Sensorik lassen sich in der stationären Robotik bzw. in robotergestützten Produktionszellen zwei zentrale Anwendungsbereiche unterscheiden. Zum einen steht die Arbeitssicherheit im Fokus: Sensorlösungen überwachen Zugänge und Gefahrenbereiche und schützen Menschen sowie Maschinen durch zuverlässige Sicherheitsfunktionen.
Zum anderen übernehmen Sensoren vielfältige Aufgaben innerhalb der automatisierten Prozesse. Dazu zählen unter anderem die Anwesenheits- und Objekterkennung, die präzise Positionserfassung, die Identifikation von Komponenten sowie die Auslösung nachfolgender Prozessschritte. Abhängig von den jeweiligen Anforderungen kommen hierfür unterschiedliche Sensortechnologien zum Einsatz.
Ihre Vorteile mit unseren Lösungen für Industrieroboter
![]()
Präzise Automatisierung
Exakte Bewegungsabläufe und wiederholgenaue Prozesse für maximale Produktqualität.
![]()
Intelligente Sensorlösungen
Optische und induktive Sensoren überwachen Werkstücke und Materialflüsse.
![]()
Sichere Mensch-Maschine-Kollaboration
Sicherheitslösungen schützen Mitarbeitende und gewährleisten zuverlässige Prozesse.
Robotik entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Stationäre Robotik automatisiert Produktions-, Montage- und Logistikprozesse mithilfe fest installierter Robotersysteme, intelligenter Sensorik und leistungsfähiger Steuerungstechnik. Ob einzelne Fertigungszelle, verkettete Produktionslinie oder vollständig integrierte Smart Factory – stationäre Robotersysteme ermöglichen präzise, reproduzierbare Abläufe, eine konstant hohe Prozessqualität und eine effiziente Nutzung von Ressourcen.
Insbesondere in der Automobilindustrie, Elektronikfertigung, Intralogistik sowie im Maschinen- und Anlagenbau tragen stationäre Robotersysteme entscheidend zu stabilen Prozessen, hoher Prozessqualität und optimierter Produktion bei.
Die Sensorlösungen von Leuze unterstützen effiziente und transparente Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Materialfluss über die Erkennung und Positionierung von Werkstücken und Komponenten bis hin zum Informationsfluss innerhalb vernetzter Produktionsanlagen. Dabei kommen, je nach Anforderung, unterschiedliche Sensortechnologien zum Einsatz: von der Anwesenheits- und Objekterkennung über die präzise Positionserfassung bis zur Identifikation von Komponenten und zur Absicherung von Zugängen und Gefahrenbereichen.
Durch die Kombination aus Robotik, Sensorik und moderner Kommunikationstechnologie entstehen intelligente vernetzte Produktionssysteme, die flexibel skalierbar sind und sich nahtlos in bestehende ERP- und MES-Strukturen integrieren lassen.
Häufige Fragen zu Industrierobotern und stationärer Robotik
Stationäre Robotik umfasst fest installierte Robotersysteme, die automatisierte Aufgaben in Bereichen wie Produktion, Logistik oder Laboranwendungen übernehmen. Aufgrund ihrer Integration in abgegrenzte Arbeitsbereiche werden diese Systeme häufig auch als Fertigungs- oder Produktionszellen bezeichnet.
Typische Einsatzbereiche stationärer Robotersysteme sind wiederkehrende und präzise Prozessschritte wie Schweißen, Kleben, Montieren, Lackieren, Prüfen, Sortieren, Kommissionieren und Palettieren. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit eignen sich Robotersysteme besonders für standardisierte und automatisierte Produktionsabläufe.
Zum Einsatz kommen unterschiedliche Sensortechnologien, darunter optische und induktive Sensoren zur zuverlässigen Erkennung und Positionserfassung, Kamerasysteme für die intelligente Bildverarbeitung, Sicherheitslösungen zur Absicherung von Mensch und Maschine sowie Drehgeber und Kraft-/Drehmomentsensoren zur präzisen Bewegungs- und Prozessüberwachung.
Stationäre Robotik trägt wesentlich zur Steigerung von Produktivität, Prozessqualität und Arbeitssicherheit bei. Durch automatisierte, präzise und reproduzierbare Abläufe ermöglicht sie effiziente, flexible und skalierbare Produktionsprozesse.
Ja, durch Retrofit-Lösungen können bestehende Produktionsanlagen gezielt mit moderner Robotik, Sensorik und Steuerungstechnik erweitert werden. Dadurch lassen sich Anlagen effizient modernisieren, ihre Leistungsfähigkeit steigern und langfristig für zukünftige Anforderungen rüsten.
Die Integration erfolgt in der Regel über standardisierte Kommunikationsprotokolle und offene Schnittstellen. Dadurch wird eine effiziente Anbindung an übergeordnete Systeme wie ERP- und MES-Systeme ermöglicht und eine durchgängige Vernetzung der Produktionsprozesse unterstützt.