MSI-SR4B-01

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547950

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR4B
Applikation Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent)
NOT-AUS-Kreise
Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Querschlussüberwachung
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 pro Stunde
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 pro Stunde
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 pro Stunde
PFHD, nop = 86400 0,000000015 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bei DC13 (induktive Last) 1.000.000 Anzahl Zyklen
B10d bei AC15 (induktive Last) 1.400.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet
Schalthäufigkeit, max. 3600 Schaltspiele/h
Dauerstrom pro Strompfad, max. 3 A
Eingangsstrom, max. 100 mA
Externe Absicherung für Versorgungskreis 200 mA träge
Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. 30 Ω
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. ohne externe Last
Leistungsaufnahme, max. 3 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 3 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Ansprechzeit 10 ms
Anzugsverzögerung, automatischer Start 300 ms
Anzugsverzögerung, manueller Start 30 ms
Rückfallverzögerung 10 ms
Testpulsakzeptanz, max. 1 ms
Zeitfenster für Signalfolgeüberwachung 20 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 170 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf