Befestigungssysteme
Für die Montage der Sensoren ist eine große Auswahl an Befestigungssystemen mit Befestigungswinkeln, Rundstangenbefestigungen und anderen Systemen erhältlich. Dies ermöglicht, die Geräte zuverlässig zu montieren und unkompliziert auszurichten, sofern notwendig.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 202 Produkte gefunden
BT DCR 100
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50154483
- Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BTA 0100 M.5
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50151594
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Edelstahl
BT-2T-E100
Set Haltewinkel
Artikelnummer:
50151487
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BT-3L-E100
Set Haltewinkel
Artikelnummer:
50151481
- Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BT-2L-E100
Set Haltewinkel
Artikelnummer:
50151480
- Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BTU0700P
Montagesystem
Artikelnummer:
50150141
- Ausführung des Befestigungsteils: Winkel U-Form
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
BTK IVS 1048
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50149698
- Art der Befestigung, geräteseitig: Kugelkopf
- Art der Befestigung, anlagenseitig: schraubbar
- Werkstoff Befestigungsteil: Aluminium
BTC 0310M-DT
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50148152
- Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: klemmbar
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BT 346M.5-90
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50148135
- Ausführung des Befestigungsteils: Winkelmontage
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BT 346M.5-180
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50148134
- Ausführung des Befestigungsteils: Befestigungsblech
- Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
BTK IL SP 021
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50148132
- Art der Befestigung, geräteseitig: Kugelkopf
- Art der Befestigung, anlagenseitig: schraubbar
- Werkstoff Befestigungsteil: Aluminium
BTK IL BA 023
Befestigungsteil
Artikelnummer:
50148129
- Art der Befestigung, geräteseitig: Kugelkopf
- Art der Befestigung, anlagenseitig: schraubbar
- Werkstoff Befestigungsteil: Aluminium
Artikeldaten vom: 06.10.26