DDLS 200 mit 2 MBit/s Übertragungsrate
Optische Datenübertragung für RS-Schnittstellen und Feldbusse bis 300m und bis 2 MBit/s. Durch Infrarotübertragung ist die DDLS 200 frei von Störeinflüssen. Es sind Systeme für alle gängigen industriellen Feldbus Schnittstellen verfügbar. Die Reichweiten sind abgestuft und erreichen max. 300 m Übertragungsdistanz. Hohe Fremdlichtfestigkeit durch spezielles FSK-Verfahren. Verfügbare Schnittstellen: PROFIBUS, Interbus und CAN/DeviceNet sowie RS422 und RS 485.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 42 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
DDLS 200/200.1-50-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50125767
- Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 200.000 mm
DDLS 200/200.2-50-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50125768
- Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 200.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/80.2-50-W-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50122268
- Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
- Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Licht...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
DDLS 200/80.1-50-W-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50122267
- Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
- Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Licht...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/120.1-50-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50113046
- Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 120.000 mm
DDLS 200/120.2-50-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50113045
- Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 120.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/80.1-20-W
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106252
- Schnittstelle: Interbus-S, RS 422
- Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Licht...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
DDLS 200/80.2-20-W
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106253
- Schnittstelle: Interbus-S, RS 422
- Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Licht...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/300.1-10-H-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106033
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 300.000 mm
DDLS 200/300.2-10-H-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106034
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 300.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/200.1-10-H-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106031
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 200.000 mm
DDLS 200/200.2-10-H-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106032
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 200.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/120.1-10-H-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106029
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 120.000 mm
DDLS 200/120.2-10-H-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106030
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 120.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/300.1-10-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106027
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 300.000 mm
DDLS 200/300.2-10-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106028
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 300.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/200.1-10-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106025
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 200.000 mm
DDLS 200/200.2-10-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106026
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 200.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/120.1-10-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106023
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 120.000 mm
DDLS 200/120.2-10-M12
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50106024
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 120.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/80.1-10-W-H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50102494
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
DDLS 200/80.2-10-W-H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50102495
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
Kombinationsprodukt
DDLS 200/80.1-10-W
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50102312
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Licht...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
DDLS 200/80.2-10-W
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50102313
- Schnittstelle: RS 485, PROFIBUS DP
- Sonderausführung: Weitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Licht...
- Arbeitsbereich, max.: 200 ... 80.000 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26