Reflektoren und Reflexfolien
Sensoren, die nach dem Reflexions-Prinzip arbeiten, benötigen hochwertige Reflektoren, um zu funktionieren. Es sind Reflektoren für alle erdenklichen Applikationen und Umgebungsbedingungen verfügbar, um jederzeit ein optimales Detektionsergebnis zu gewährleisten.
Übersicht
Artikelliste
Reflektoren
Wie zuverlässig Reflexionslichtschranken detektieren, ist mitunter abhängig von der Auswahl des Reflektors. Wir bieten Reflektoren mit Kunststoff- oder Edelstahlgehäusen sowie Reflexfolien für unterschiedliche Anforderungen an: Reflektoren im Advanced Segment kommen aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln häufig in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz. Die Solidchem-Reflektoren aus chemisch beständigem Kunststoff zeichnen sich zudem durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Für Produktionsbereiche mit einer hohen Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturunterschieden eignen sich die Reflektoren aus dem Extended Segment.
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 119 Produkte gefunden
REF 6-A-50x80
Reflexfolie
Artikelnummer:
50156291
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 50 mm
REF 9-A-25x400
Reflexfolie
Artikelnummer:
50155784
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 25 mm
REF 9-A-50x400
Reflexfolie
Artikelnummer:
50155783
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 50 mm
REF 6-A-14x45-SET
Reflexfolie
Artikelnummer:
50153686
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 15 mm
MTKS 20x20.SC
Reflektor
Artikelnummer:
50151449
- Art des Reflektors: Reflektor
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflektor
Artikelnummer:
50151448
- Art des Reflektors: Reflektor
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: klebbar, Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 51,3 mm
REF 4-A-5x34
Reflexfolie
Artikelnummer:
50148398
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 5 mm
REF 6-A-10,5x12,5
Reflexfolie
Artikelnummer:
50147229
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 10,5 mm
REF 6-A-7x11
Reflexfolie
Artikelnummer:
50147228
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 7 mm
REF 6-A-17x205
Reflexfolie
Artikelnummer:
50146390
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Ja
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 17,4 mm
REF 4-A-25x45700
Reflexfolie
Artikelnummer:
50145206
- Art des Reflektors: Reflexfolie
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: selbstklebend
- Reflexionsfläche Breite: 25 mm
MTKS 35x35
Reflektor
Artikelnummer:
50142545
- Art des Reflektors: Reflektor
- Richtungsabhängig: Nein
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 35 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26