Handscanner 1D/2D
Handscanner können in der Lagerwirtschaft und Logistik alle gängigen Barcodes und 2D-Codes an unterschiedlichen Positionen omnidirektional lesen. Je nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit kabelgebundener Schnittstelle für RS 232 oder USB-Schnittstelle sowie Funkscanner mit Bluetooth-Schnittstelle verfügbar. Die Konfiguration kann mittels Parametriercodes oder Software durchgeführt werden.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 19 Produkte gefunden
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50154429
- Serie: IT 2105
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablo...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50154428
- Serie: IT 2105
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154427
- Serie: IT 2100
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: PDF417, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154426
- Serie: IT 2100
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50154425
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: QR-Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50154424
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154422
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154421
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50153909
- Serie: HCR 2xx
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: QR-Code, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Lesedistanz, max.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50153908
- Serie: HCR 2xx
- Schnittstelle: RS 232, USB
- Codearten lesbar: Code 93, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Lesedistanz, max.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144927
- Serie: IT19xx
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Lesedistanz, max.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144031
- Serie: IT147xg
- Schnittstelle: PS/2, RS 232, USB
- Codearten lesbar: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
- Lesedistanz, max.: 5 ... 400 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26