DDLS 500 mit 100 Mbit/s realtime Übertragung
Die DDLS 500 ist eine Datenübertragungs-Lichtschranke, die neben einer hohen Übertragungsrate von 100 Mbit/s vor allem im Hinblick auf Usability neue Maßstäbe setzt. Ein integrierter Ausrichtlaser ermöglicht eine schnelle und präzise Montage. Über den integrierten Webserver ist von jedem Standort aus eine Gerätediagnose abrufbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 85 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132935
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Integ...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132936
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integ...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132933
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132934
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132931
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Integ...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132932
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132929
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132930
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132927
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132928
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte La...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132925
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132926
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte La...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132923
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132924
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132921
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132922
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132919
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 H
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132920
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 200.3
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132917
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132918
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 200.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 120.3
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132915
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132916
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Kombinationsprodukt
DDLS 508 40.3
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132913
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4
Optische Datenübertragung
Artikelnummer:
50132914
- Schnittstelle: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Arbeitsbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Übertragungsprotokoll: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Artikeldaten vom: 06.10.26