Barcodebänder
Barcodebänder sind unverzichtbarer Bestandteil eines Barcodepositioniersystems und stellen den messtechnischen Bezug zum Maschinenbau her. Das selbstklebende Kunststoffband wird entlang der Verfahrstrecke angebracht und ermöglicht eine millimetergenaue Positionsbestimmung über eine Distanz von maximal 10 km.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 86 Produkte gefunden
BCB G30 H47 L200
Barcodeband
Artikelnummer:
50106468
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 200.000 mm
BCB G30 H47 L005
Barcodeband
Artikelnummer:
50106467
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 5.000 mm
BCB G30 H47 L150
Barcodeband
Artikelnummer:
50104806
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 150.000 mm
BCB G30 H47 L140
Barcodeband
Artikelnummer:
50104805
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 140.000 mm
BCB G30 H47 L130
Barcodeband
Artikelnummer:
50104804
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 130.000 mm
BCB G30 H47 L120
Barcodeband
Artikelnummer:
50104803
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 120.000 mm
BCB G30 H47 L110
Barcodeband
Artikelnummer:
50104802
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 110.000 mm
BCB G30 H47 L100
Barcodeband
Artikelnummer:
50104801
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 100.000 mm
BCB G30 H47 L090
Barcodeband
Artikelnummer:
50104800
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 90.000 mm
BCB G30 H47 L080
Barcodeband
Artikelnummer:
50104799
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 80.000 mm
BCB G30 H47 L070
Barcodeband
Artikelnummer:
50104798
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 70.000 mm
BCB G30 H47 L060
Barcodeband
Artikelnummer:
50104797
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 60.000 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26