Schutzscheiben
Geschützt und schnell gewechselt
Die Schutzscheiben PS/PSC schützen die Front der Sensoren in rauen Umgebungen vor Verschmutzung und Beschädigung und sind bei Bedarf einfach zu wechseln. Der widerstandsfähige PMMA-Kunststoff verfügt über eine besonders gute Lichtdurchlässigkeit. Die Schutzscheiben sind für die Sicherheits-Lichtvorhänge MLC und die Gerätesäulen DC/UDC verfügbar.
Die Schutzscheiben PS/PSC schützen die Front der Sensoren in rauen Umgebungen vor Verschmutzung und Beschädigung und sind bei Bedarf einfach zu wechseln. Der widerstandsfähige PMMA-Kunststoff verfügt über eine besonders gute Lichtdurchlässigkeit. Die Schutzscheiben sind für die Sicherheits-Lichtvorhänge MLC und die Gerätesäulen DC/UDC verfügbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 22 Produkte gefunden
MLC-PS1800
Schutzscheibe
Artikelnummer:
347082
- Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
MLC-PS1650
Schutzscheibe
Artikelnummer:
347081
- Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
MLC-PS1500
Schutzscheibe
Artikelnummer:
347080
- Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26