Optische Abstandssensoren
Optische Abstandssensoren erfüllen verschiedene Messaufgaben in unterschiedlichen Anwendungen mit variierenden Ansprüchen an Genauigkeit, Auflösung, Reichweite und Baugröße. Um diese Bandbreite abzudecken sind die Funktionsprinzipien Triangulation, Laufzeit- und Phasenmessung in unterschiedlichen Sensorgrößen und -spezifikationen durch ein breites Portfolio an optischen Abstandssensoren abgedeckt.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 249 Produkte gefunden
AMS 138i 200 BTA H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155775
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 200 BTA
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155774
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 200 H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155773
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 200
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155772
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 40 BTA H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155771
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 40 BTA
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155770
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 40 H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155769
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 40
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155768
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 120 BTA H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155767
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 120 H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155766
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 120
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155765
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
AMS 138i 120 BTA
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50155764
- Serie: AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
- Schnittstelle: EtherCAT
Artikeldaten vom: 06.10.26