Doppelbogen- / Klebestellenkontrolle
Doppelbogen-Kontrollsensoren erlauben die zuverlässige Unterscheidung von einer oder mehrerer Lagen sehr dünner Objekte unterschiedlicher Materialien. Dadurch kann Beispielsweise der zuverlässige Einzug einlagiger Papierbögen oder das Stapeln einzelner Elektroden zur Herstellung einer Batteriezelle sichergestellt werden. Unterschiedliche Funktionsprinzipien, basierend auf Ultraschall und kapazitiven Sensoren, decken die Materialvielfalt für verschiedene Anwendungen ab. Sensoren zur Klebestellenkontrolle erkennen gewollte und zufällige Klebestellen in Papierbahnen unabhängig von der Oberflächenfarbe und Materialbeschaffenheit.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer:
50142874
- Serie: 14
- Applikation: Klebestellenkontrollen
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
Kombinationsprodukt
VDB 112B/6P
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50107002
- Serie: 112
- Applikation: Doppelbogenkontrolle
- Schaltausgang: Transistor, PNP
DB 112 UP.1-20,1500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer:
50108999
- Serie: 112
- Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,03 m
Kombinationsprodukt
VDB 12B/6N
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50104402
- Serie: 12
- Applikation: Doppelbogenkontrolle
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
DB 18 UP.1-40,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 0,06 m
Kombinationsprodukt
VSU 12/4.5
Klebestellenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50104139
- Serie: 12
- Applikation: Klebestellenkontrollen
- Schaltausgang: Transistor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 0,06 m
Kombinationsprodukt
VDB 12B/6.1P
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50104038
- Serie: 12
- Applikation: Doppelbogenkontrolle
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
DB 18 UP.1-40,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 0,06 m
Kombinationsprodukt
VSU 12/4.4
Klebestellenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50104022
- Serie: 12
- Applikation: Klebestellenkontrollen
- Schaltausgang: Transistor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 0,06 m
Kombinationsprodukt
VDB 12B/6P
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50104021
- Serie: 12
- Applikation: Doppelbogenkontrolle
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
DB 18 UP.1-40,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 0,06 m
Artikeldaten vom: 06.10.26