Ultraschall-Abstandssensoren
Mit Ultraschall-Abstandssensoren können teil- oder volltransparente Objekte zuverlässig erkannt und genaue Abstandsmessungen durchgeführt werden. Zudem sind Messungen in staubiger, dunstiger oder feuchter Umgebung möglich. Wahlweise sind Ausführungen im Kunststoff- oder Metallgehäuse verfügbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 47 Produkte gefunden
DMU412B-500/LCT-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150586
- Serie: 412B
- Bauform: zylindrisch
- Messbereich, max.: 15 ... 500 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
DMU412B-500/LVT-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150585
- Serie: 412B
- Bauform: zylindrisch
- Messbereich, max.: 15 ... 500 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
DMU420B-1000.3/LV-M8
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150582
- Serie: 420B
- Bauform: kubisch
- Messbereich, max.: 20 ... 1.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
DMU420B-1000.3/LC-M8
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150581
- Serie: 420B
- Bauform: kubisch
- Messbereich, max.: 20 ... 1.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
DMU420B-500.3/LV-M8
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150580
- Serie: 420B
- Bauform: kubisch
- Messbereich, max.: 15 ... 500 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
DMU420B-500.3/LC-M8
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150579
- Serie: 420B
- Bauform: kubisch
- Messbereich, max.: 15 ... 500 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
DMU420B-250.3/LV-M8
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150578
- Serie: 420B
- Bauform: kubisch
- Messbereich, max.: 10 ... 250 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
DMU420B-250.3/LC-M8
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50150577
- Serie: 420B
- Bauform: kubisch
- Messbereich, max.: 10 ... 250 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
DMU230-6000/LV-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50149552
- Serie: 200
- Bauform: zylindrisch
- Messbereich, max.: 600 ... 6.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
DMU230-6000/LA-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50149551
- Serie: 200
- Bauform: zylindrisch
- Messbereich, max.: 600 ... 6.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
DMU230-3000/LV-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50149550
- Serie: 200
- Bauform: zylindrisch
- Messbereich, max.: 300 ... 3.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
DMU230-3000/LA-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer:
50149549
- Serie: 200
- Bauform: zylindrisch
- Messbereich, max.: 300 ... 3.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
Artikeldaten vom: 06.10.26