Optische Sensoren

Optische Sensoren erfüllen mit Licht in unterschiedlichster Form ihre Detektionsaufgaben. Für alle Applikationen, die optisch gelöst werden können, ist ein umfassendes Produktprogramm mit zuverlässigen und effizienten Sensorlösungen verfügbar. Die Objektdetektion bei unterschiedlichen Oberflächen, Objektgrößen und Farben erfordert verschiedene Funktionsprinzipien, so etwa eine Einweg-Lichtschranke, eine Reflexionslichtschranke oder ein Reflexionstaster. Üblicherweise sind in einer Serie (Baugröße) alle verschiedenen Funktionsprinzipien erhältlich. Universelle Serien sind auch mit erweiterten Varianten und zusätzlichen nützlichen Funktionen verfügbar.

Kompakt integriert, wirtschaftlich skaliert: Subminiatur-Sensoren in extrem kleiner Bauform

Serie 20

Die neuen Lichttaster und Einweglichtschranken der Serie 20 von Leuze wurden für Anwendungen entwickelt, in denen jeder Millimeter zählt. Dank ultrakompakter Bauweise finden sie selbst in engsten Bauräumen zuverlässig Platz – genau dort, wo herkömmliche Sensoren keine passgenaue Lösung bieten. Gleichzeitig schafft die Baureihe maximale Flexibilität: Zwei Gehäusevarianten in den Ausführungen Front Sensing (FL - Flat) mit frontalem Lichtaustritt und Side-Sensing (Lateral/Slim) mit seitlichem Lichtaustritt ermöglichen eine optimale Integration in unterschiedlichste Maschinenapplikationen. So fügt sich die Sensorik nahtlos in Ihre Anlage ein – ohne Kompromisse, wie das fehlende Puzzleteil.  

Darüber hinaus überzeugt die Serie 20 überall dort mit hoher Leistungsfähigkeit, wo Geschwindigkeit und Präzision gefragt sind. Mit einer Ansprechzeit von nur 0,5 ms werden selbst schnellste Bewegungen ohne Verzögerung erfasst. Auch sehr kleine Objekte werden zuverlässig erkannt – zum Beispiel Bauteile mit einer Größe von nur 0,2 mm bei Tastern mit Hintergrundausblendung und ab 1 mm bei Einweglichtschranken. 

Ihr Nutzen

  • Ultra kompakt und ideal für engste Bauräume an denen sonst kein Sensor Platz findet 
  • Maximale Flexibilität bei Integration und Montage: Die zwei Gehäuseformen Front Sensing (Flat) und Side Sensing (Lateral) ermöglichen eine passgenaue Einbindung in unterschiedlichste Applikationen.
  • High Speed Reaktion: Detektion von schnell bewegten Objekten ohne Verzögerung, dank einer Ansprechzeit von nur 0,5 ms 
  • Sichere Detektion von extrem kleinen Objekten/Bauteilen ab einer Größe von nur 0,2 mm (Lichttaster mit Hintergrundausblendung) und 1 mm (Einweglichtschranke) - für höchste Präzision in Ihrer Anwendung 
  • Hohe Beständigkeit und maximale Anlagenverfügbarkeit durch Schutzart IP67

Weitere Informationen zur Serie 20

Direkt zur Artikelauswahl Serie 20 - flat

Direkt zur Artikelauswahl Serie 20 - slim

Subminiatur-Baureihe 20 fuer beengte Platzverhaeltnisse

Robust und hygienisch: Mit Edelstahlsensoren auf der sicheren Seite

Serie 33C/35C 

Um stabile und wirtschaftliche Produktions- und Verpackungsprozesse zu gewährleisten, muss die Sensorik als Teil der Anlage zuverlässig funktionieren und langfristig verfügbar sein. In hygienesensiblen oder nassen Umgebungen sowie in einem rauen Produktionsumfeld sind Sensoren in Edelstahlgehäusen die perfekte Wahl. 

Entdecken Sie unser Sensorportfolio der Serie 33C im Hygiene-Design und der Serie 35C im robusten Wash-Down-Design.

Ihr Nutzen

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Portfolio mit vielen Speziallösungen für Verpackungsprozesse, z. B. für die Foliendurchstrahlung, Klarglasdetektion oder mehrspurige Förderanlagen
  • Zulassung der Gehäusematerialien für den direkten Lebensmittelkontakt (FDA-Konformität)
  • Einfache Inbetriebnahme und Ausrichtung dank Power PinPoint® LED

Weitere Informationen zur Serie 33C/35C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 33C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 35C

Edelstahl-Baureihen 33C und 35C

Anwesenheitskontrollen bei Intralogistik- und Verpackungsprozessen sowie in der Automobilindustrie 

Serie 5B

Bei der Durchführung von Anwesenheitskontrollen bei automatisierten Prozessen soll die Sensorik unterschiedliche Objekte sicher detektieren. Auch die Handhabung des Sensors mit Montage, Ausrichtung und Justage soll schnell und einfach vonstattengehen, zumal oft eine hohe Anzahl an Sensoren installiert werden muss. 

Genau für diese Anforderungen haben wir eine optimierte Sensor-Generation entwickelt:

Die Serie 5B. Wirtschaftlich überzeugend. Perfekt in der Handhabung.

Ihr Nutzen

  • Sehr kompaktes Gehäuse (Abmessung B x H x L: 11mm x 32,4mm x 20mm)
  • Rundum sichtbare 360°-Anzeige-LEDs für einfache Installation und Statusanzeige sowie schnelle Ausrichtung durch homogenen und gut sichtbaren Lichtfleck
  • Sichere Detektion von reflektierenden, folienumschrumpften und glänzenden Objekten
  • Manipulationssichere Hell/Dunkel-Umschaltung über die Verpolung der (Kabel-)Verdrahtung

Weitere Informationen zur Serie 5B

Direkt zur Artikelauswahl Serie 5B

Kompakte Standard-Baureihe 5B

Edelstahlserien im Miniaturgehäuse für Detektionsaufgaben in hygienesensiblen Produktions- und Verpackungsprozessen

Serie 53C/55C

Bei der Verarbeitung, Abfüllung oder Verpackung von Lebensmitteln sowie pharmazeutischen Produkten gelten sehr strenge Vorgaben bezüglich der Hygiene und der Reinigung der Anlagen. 

Unsere Edelstahl-Sensorplattform mit den Serien 53C und 55C wurde speziell für Applikationen mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Alle Gehäusematerialien sind FDA-konform und für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit in der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung.

Ihr Nutzen

  • Zwei Gehäusedesigns für den Einsatz im Nassbereich (Wash-Down) und Hygienebereich (Hygiene-Design)
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse V4A (AISI 316L) mit glatter Oberfläche sowie glasfreier Optikabdeckung aus PMMA+ mit kratzfester Spezialbeschichtung zur Verhinderung bakterieller Verschleppungen
  • Thermische und chemische Beständigkeit (geprüft und zertifiziert nach ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
  • Einfache Konfiguration und Condition Monitoring durch IO-Link-Schnittstelle sowie Varianten mit elektronischer Tastweiteneinstellung und Messwertausgabe via IO-Link

Weitere Informationen zur Serie 53C/55C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 53C

Direkt zur Artikelauswahl Serie 55C

Kompakte Edelstahl-Baureihen 53C und 55C

Mit perfekter Performance zum besten Preis

Serie 36

Die zuverlässige Erkennung von Objekten bleibt der Schlüssel für einen hohen Automatisierungsgrad und für reibungslose Prozesse in der Anlagentechnik. Insbesondere in der Intralogistik, der Verpackungstechnik und im Bereich Automobilindustrie stellen die zu erkennenden Objekte höchste Anforderungen an Sensorik. 

Die Sensoren unserer Serie 36 liefern perfekte Performance zum besten Preis. Unterschiedliche Funktionsprinzipien in Kombination mit einer überlegenen Signalverarbeitung führen zu einer hervorragenden Zuverlässigkeit bei der Erkennung von Objekten - auch bei anspruchsvollen Applikationen. Die hohe Funktionsreserve erlaubt dabei die Erkennung von Objekten auf große Distanzen oder die Kompensation von Störquellen oder Verschmutzungen aus kürzeren Distanzen.

Ihr Nutzen

  • Große Funktionsreserve und zuverlässige Erkennungsrate auch bei kritischen Applikationen durch sehr hohe Reichweiten
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Einfache Integration durch hohe Anschlussvielfalt (Leitung, M12 Rundstecker oder Leitung mit M12 Stecker)

Weitere Informationen zur Serie 36

Direkt zur Artikelauswahl Serie 36

Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten