Intelligente Palettenidentifikation für moderne Logistik
scanGATE: Effizienter Wareneingang neu gedacht
scanGATE ermöglicht eine beidseitige Erfassung von 1D- und 2D-Codes auf beladenen Paletten. Durch den Einsatz moderner Kameratechnologie und intelligenter Software wird eine zuverlässige Identifikation gewährleistet – unabhängig von Etikettenqualität oder Umgebungsbedingungen.
Automatisierte und sichere Identifikation: scanGATE ist eine ganzheitliche Lösung für die automatisierte Datenerfassung im Wareneingang und -ausgang. Das System arbeitet optisch und kontaktlos. Paletten werden während der Bewegung erfasst, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Dadurch wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Fehleranfälligkeit deutlich reduziert.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
- Beidseitiges Scannen von Palettenetiketten
- Erkennung von 1D- und 2D-Codes
- Detektion auch bei variabler Etikettenqualität
- Erweiterbarkeit durch zusätzliche Technologien wie RFID oder Volumenmessung
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Zuverlässige Erkennung auch von komplexen Codes (z. B. GS1-128 mit bis zu 63 Stellen)
- Hohe Prozesssicherheit bei Fördergeschwindigkeiten bis zu 0,5 m/s
- Vollautomatische Identifikation ohne manuelle Eingriffe
- Reduzierte Fehlerquote durch präzise Barcode-Erkennung
- Transparente und nachvollziehbare Datenerfassung
- Integration der Kameras in geschützten Montagesäulen
Flexibles Systemdesign für jede Anwendung
Kein Lager oder Distributionszentrum ist wie das andere. Deshalb ist scanGATE modular aufgebaut und lässt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen.
Von kompakten Basisvarianten bis hin zu vollständig ausgebauten Systemen bietet scanGATE eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten.
Systemoptionen im Überblick
- Erfassungshöhen von 760 mm bis 2200 mm
- Einseitige oder beidseitige Scansysteme
- Modulares System, flexibel konfigurierbar
Ihre Vorteile
- Investitionssicherheit durch skalierbare Lösungen
- Anpassung an Prozesskomplexität, lokale Gegebenheiten und individuelle Budgets
- Zukunftssicherheit durch modulare Erweiterbarkeit
Leistungsstarke Hardware für den industriellen Einsatz
ScanGATE wurde für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Logistikumgebungen entwickelt. Hochwertige Komponenten sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Zum Einsatz kommen modernste Technologien, die speziell für industrielle Anwendungen optimiert sind. Dies ermöglicht eine stabile und präzise Datenerfassung – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder hoher Belastung im 24/7-Betrieb.
Hardware-Highlights
- Hochauflösende Global-Shutter-Kameras
- Leistungsstarke LED-Beleuchtungseinheiten
- Robustes Systemdesign mit Schutzklasse IP54
Ihre Vorteile
- Hohe Dekodierqualität unter nahezu allen Bedingungen
- Zuverlässiger Dauerbetrieb ohne Ausfälle
- Reproduzierbare Ergebnisse durch intelligente Trigger-Logik
Intelligente Software für maximale Effizienz
Neben der Hardware spielt die Software eine entscheidende Rolle. scanGATE überzeugt durch eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche, die eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung ermöglicht. Die Software bietet zahlreiche Funktionen, die den Arbeitsalltag erheblich erleichtern.
Softwarefunktionen
- Automatische Erkennung von 1D- und 2D-Codes
- Definition von Codelängen und Mengen
- ROI-Definition (Regions of Interest)
- Duplikatserkennung
- Datenfilterung und Sortierung
- Ringspeicher für Bild- und Datenhistorie
- Benutzer- und Rechteverwaltung
Ihre Vorteile
- Intuitive Bedienung ohne lange Schulungen
- Hohe Transparenz über Lesestatus und Codequalität
- Schnelle Fehleranalyse durch Bilddaten
- Einfache Integration in bestehende Anlagensteuerungen oder IT-Systeme dank standardisierter Schnittstellen
scanGATE macht den Unterschied
Mit scanGATE optimieren Sie Ihre Prozesse, reduzieren Fehler und schaffen die Grundlage für eine effiziente, digitale und zukunftssichere Logistik. Durch seinen modularen Aufbau und die klare Erweiterungsstrategie bleibt das System langfristig flexibel und leistungsfähig. Neue Technologien und Funktionen lassen sich jederzeit integrieren, ohne bestehende Prozesse zu unterbrechen. Dadurch profitieren Unternehmen nicht nur von einer hohen Anpassungsfähigkeit, sondern auch von nachhaltiger Investitionssicherheit.
Die Kombination aus innovativer Technologie, robuster Bauweise und anwenderfreundlicher Software macht scanGATE zu einer ganzheitlichen Lösung für die automatisierte Palettenidentifikation. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig Fehlerquellen deutlich zu reduzieren.
Überblick
- Zuverlässige Barcode-Erkennung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Hohe Flexibilität durch modulare Systemarchitektur
- Intuitive Software für einfache Bedienung und schnelle Analyse
- Robuste Hardware für den industriellen Dauerbetrieb
- Einfache Integration in bestehende IT- und
- Automationssysteme
- Zukunftssicherheit durch Erweiterbarkeit
Ihr Ansprechpartner
Haben Sie Fragen zum scanGATE? Füllen Sie das Kontaktformular aus oder wenden Sie sich direkt an unseren Experten. Wir helfen Ihnen gerne.