Lichtschnittsensoren
Schaltende Lichtschnittsensoren dienen der tastenden, zweidimensionalen Objekterkennung entlang einer Laserlinie. Sie eignen sich insbesondere für Vollständigkeitskontrollen oder die Produktüberwachung bei mehrspurigem Transport. Die kurze Messzeit und der Tastbereich von 200 bis 800 mm ermöglichen auch bei tiefen Behältnissen eine Prüfung des Inhalts bei gleichzeitig hoher Durchsatzrate. Die interne Datenverarbeitung bietet die Programmierung und Unterscheidung von 16 verschiedenen Objekttypen und spart so Steuerungskapazitäten ein. Komplexe Detektionsaufgaben lassen sich mit einem Sensor lösen. Das kompakte Gehäuse gewährt hohe Flexibilität bei der Installation und spart Bauraum.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
LPS 36.10
Linienprofilsensor
Artikelnummer:
50138405
- Applikation: Objektvermessung, Konturvermessung
- Sonderausführung: Kunststoffscheibe
LPS 36HI/EN.10
Linienprofilsensor
Artikelnummer:
50137351
- Applikation: Konturvermessung, Objektvermessung
- Auflösung, max.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Linienprofilsensor
Artikelnummer:
50111334
- Applikation: Konturvermessung, Objektvermessung
- Auflösung, max.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36
Linienprofilsensor
Artikelnummer:
50111325
- Applikation: Konturvermessung, Objektvermessung
- Auflösung, max.: 1 ... 3 mm
LPS 36/EN
Linienprofilsensor
Artikelnummer:
50111324
- Applikation: Konturvermessung, Objektvermessung
- Auflösung, max.: 1 ... 3 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26