Lumineszenzsensoren
Lumineszenzsensoren erkennen sowohl sichtbare, als auch unsichtbare lumineszierende Markierungen. Sie liefern das Ergebnis als Schaltausgang und werden vor allem zum Sortieren und Kontrollieren in Bereichen eingesetzt, in denen andere Detektionsverfahren keine zuverlässigen Ergebnisse liefern oder die Markierungen nicht sichtbar sein sollen oder dürfen. Lumineszenzsensoren sind für unterschiedliche Lumineszenzfarben erhältlich und besitzen Tastweiten bis 200 mm und haben eine sehr kompakte Metallbauform. Die Empfindlichkeitseinstellung erfolgt über Potentiometer. Drehbarer M12-Rundsteckverbinder.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 7 Produkte gefunden
LRT 8/44.04-100-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50124694
- Applikation: Erkennung von weißem Papier, Erkennung von jeglich...
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,22 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50124693
- Applikation: Erkennung von weißem Papier, Erkennung von jeglich...
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50119033
- Applikation: Erkennung von roter Marke auf Holz
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,5 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50119032
- Applikation: Erkennung von jeglicher Lumineszenz, Erkennung von...
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,4 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50116732
- Applikation: Erkennung von gelben Druckmarken
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,1 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50109343
- Applikation: Erkennung von weißem Papier, Erkennung von jeglich...
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,22 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer:
50041840
- Applikation: Erkennung von jeglicher Lumineszenz, Erkennung von...
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,15 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN
Artikeldaten vom: 07.10.26