Lichtvorhänge
Schaltende Lichtvorhänge sind perfekt für die Überwachung großer Messfelder. Sie reagieren sobald irgendetwas oder irgendjemand in dieses Feld eindringt. Ihre schnelle Parametrierung und einfache Handhabung sparen Zeit und Geld gegenüber bildgebenden Verfahren. Dank unterschiedlicher Strahlabstände und Messfeldlängen lösen schaltende Lichtvorhänge eine Vielzahl von Applikationen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 163 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-2850.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129057
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128975
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 2.850 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-2530.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129056
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128974
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 2.530 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-2210.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129055
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128973
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 2.210 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-1890.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129054
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128972
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 1.890 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-1570.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129053
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128971
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 1.570 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-1250.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129052
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128970
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 1.250 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-930.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129051
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128969
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 930 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-610.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129050
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128968
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 610 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-290.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129049
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128967
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 290 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T20-2870.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129048
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128965
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 2.870 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T20-2710.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129047
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128964
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 2.710 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T20-2550.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129046
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 7 m
- Messfeldlänge: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128963
- Serie: 710
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Messfeldlänge: 2.550 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26